Вбудована зарядка

Основні технічні дані

  • Артикул 0 775 80
  • ~ 220В = 5В 1А 5 Вт
  • Діаметр отвору установки - 80мм
  • Категорія захисту IP44 (верхня частина)
  • Антиковзаюча вставка по колу
  • Яскрава і зручна упаковка "Блістер"
  • Світлодіод індикації робочого режиму
  • Все необхідне в комплекті:
    • Провід USB / mUSB тип А 2,5м
    • Зарядний блок живлення 110-220В
    • Наклейка для позначення зони зарядки
    • Набір кріплення для проводу
Серія MEDIUM RATING (MR)

Монтаж

Монтаж

  • Підходить для горизонтального вбудованого монтажу в меблі і предмети інтер'єру (столи, тумби і т.д.).
  • Вбудовується у виріз діаметром 80 мм.
  • Використовується зовнішнє джерело живлення з кабелем 2,5 м (поставляється в комплекті).

Сфери застосування

  • Ресторанний бізнес
  • Готельний бізнес
  • Офіси та коворкінг
  • Банки (зона очікування)
  • Аеропорти
  • Приватне житло
Сфери застосування

Принцип дії

Ці пристрої працюють за принципом електромагнітної індукції. При подачі змінного струму на провідну котушку виникає електромагнітне поле в просторі. Якщо в це змінне електромагнітне поле помістити провідник (дріт), то під впливом мінливого магнітного поля в ньому виникне електрорушійна сила. Ця електрорушійна сила (ЕРС) і створює в другій котушці (приймачі) електричний струм.

Принцип дії

Зручність застосування в смартфонах

Безпроводовий зарядний пристрій підключається до джерела електроенергії, на його контактну площину кладеться смартфон. Усередині площини пристрою знаходиться індукційна котушка-передавач, а всередині смартфона - котушка-приймач. В результаті явища електромагнітної індукції в котушці приймача виникає електричний струм - акумулятор телефону заряджається.

Сертифікація безпроводових зарядних пристроїв

Qi - світовий стандарт безпроводової передачі електроенергії, який розвиває консорціум безпроводової електромагнітної енергії World Power Consortium (WPC). Ідея стандарту - повна сумісність мобільних телефонів та інших гаджетів зі сертифікованими зарядками. Цей стандарт розвиває і підтримує вже більше 200 учасників, серед яких великі виробники гаджетів і смартфонів: Apple, Samsung, Google, Xiaomi, Baseus і т.д. Офіційна сертифікація за стандартом Qi - гарантія безпечної та ефективної роботи пристроїв, вона доступна тільки для учасників WPC!

Серія LB PLUS DATA

Зручність застосування в смартфонах

Безпроводовий зарядний пристрій підключається до джерела електроенергії, на його контактну поверхню кладеться смартфон. Усередині поверхні пристрою знаходиться індукційна котушка-передавач, а всередині смартфона - котушка-приймач. В результаті явища електромагнітної індукції в котушці приймача виникає електричний струм - акумулятор телефону заряджається.

Принцип дії
  • Сертифікат WPC Qi
  • Сертифікат ЕАС ("Безпека низьковольтного обладнання", "Електромагнітна сумісність технічних засобів")

Відповідають стандарту EN 62479 (Оцінка відповідності електронного та електричного обладнання низької потужності з основними обмеженнями, пов'язаними із впливом на людину електромагнітних полів (від 10 МГц до 300 ГГц)).

Підписка на розсилку новин

Отримати останню інформацію