Використовуються для управління навантаженнями за допомогою тривалого сигналу (контактори) або імпульсною кнопкою без фіксації (імпульсні реле).
Застосовуються в системах освітлення, кондиціонування та ін.
Є малошумні версії.
Використовуються для автоматичного включення і відключення освітлення за рівнем освітленості (при настанні сутінків і світанку).
Використовуються спільно з датчиком освітлення.
Використовуються для автоматичного включення/виключення навантаження відповідно до заздалегідь налаштованої програми.
Цифрові і електромеханічні версії (від 1 модуля шириною).
Добові, тижневі, річні версії реле.
2,5 модуля шириною.
Дзвінкові трансформатори (потужністю від 4 до 24 ВА) відповідають стандарту EN/IEC 61558-2-8 та захищені від перевантажень і коротких замикань. Версії з вторинною обмоткою від 8 до 24 В.
Трансформатори забезпечення безпеки (потужністю від 16 до 63 ВА) відповідають стандарту EN/IEC 61558-2-6 та захищені від перевантажень і коротких замикань. Вторинна обмотка 12 або 24 В.
Блоки живлення з фільтрами, що забезпечують видачу випрямленої напруги, відповідають стандартам EN/IEC 61558-2-6. Потужність від 12 до 21,5 Вт.