Монтажні аксесуари

Монтажний хомут Colson

Для екстремальних умов застосування

Гарантована якість та стійкість до агресивного зовнішнього середовища:

  • Колір чорний.
  • Матеріал - поліамід 6/6.
  • Високотемпературні, стійкі до УФ-променів, не містять галогенів.
  • Самозатухаючий матеріал: UL 94 HB - 40 ° С (робоча) -30 ° С (монтаж) + 120 ° С (робоча).
  • Стійкість до хімічних речовин (до нафти, масел, нафтопродуктів, сольового туману).
  • Вологостійкість (Поглинання вологи: Н 1%.).
  • Міцність на розрив (високоміцні EN 50146).
  • Постійний контроль якості (матеріалів, на потокової лінії і під час і після упаковки).
  • Індивідуальна картонна упаковка по 100 шт.

Кожен хомут Colson маркується виробником (метод виробництва, час виробництва). Хомути випускаються під суворим контролем якості і замовник завжди може бути впевнений у високій якості хомутів Colson.

Монтажний хомут COLSON

Монтажні хомути Colring

Для маркування кабеля в стандартних умовах застосування

  • Колір - безбарвні і чорні.
  • Матеріал - Поліамід 6/6.
  • Високотемпературні, стійкі до УФ-променів, -40 ° С (робоча) -10 ° С (монтаж) + 85 ° С (робоча).
  • Широкий вибір типорозмірів.
  • Різні варіанти упаковок - пакети по 1000 і 100 шт., блістерна упаковка.
Монтажні хомути COLRING

Memocab

Система маркування кабеля

Cистема маркування кабелю і клемних блоків Viking 3

  • Маркери шириною 2,3 мм.
  • Міжнародне кодування кольорів.
MEMOCAB

Duplix™

Система маркування кабеля

DUPLIX™

CAB 3

Система маркування кабеля і клемних блоків Viking 3

CAB 3

Кабельні наконечники Starfix

Наконечники та інструмент опресовування Starfix

Наконечники з ізольованим фланцем.

  • Забезпечують еквіпотенціальне з'єднання всіх жил проводів кабелю.
  • Активна частина покрита електролітичної міддю.
  • Температурний діапазон: -30 С до +85 С (+110 С пікова).
  • Матеріал ізоляції: поліамід 6/6.
  • Опір ізоляції: 30 кВ / мм.
  • Фактор діелектричних втрат: 0,075 Tg5.
  • Відповідають NF C 63-023.
Кабельні наконечники STARFIX

Підписка на розсилку новин

Отримати останню інформацію