Шинопроводи

Гнучкість застосування

Можливість використовувати точки відведення в будь-якому місці прямого елемента забезпечує більшу гнучкість при проектуванні і монтажу електромережі і надає широкі можливості з оперативної зміни її конфігурації в зв'язку з виникаючими вимогами.

Швидкий монтаж

Сполучні і кріпильні компоненти дозволяють легко збирати і монтувати шинопроводи. На монтаж цілої системи шинопроводів потрібно стільки часу, скільки йде на установку лише одного кабельного лотка.

Компактність

Габаритні розміри шинопроводів, як правило, менше, ніж лотки з силовими кабелями на струм більше 1000 А чи з кількома паралельними кабелями, використовуваними для передачі подібного струму.

Серія Medium Rating (MR)

Шинопроводи на струми від 160 до 1000 А.

Серія шинопроводів для розподілу електроенергії середньої потужності в виробничих приміщеннях, а також для поверхового розподілу електроенергії (світлові шахти) в громадських і комерційних будівлях (банках, офісних і торгових будівлях, Цодах тощо).

Основні переваги серії MR:

  • простота, швидкість і гнучкість проектування та монтажу ліній живлення;
  • шинопроводи на струми 160-1000 А випускаються з провідниками з алюмінієвого сплаву, і на струми 250-1000 А - з провідниками з міді чистотою 99,9%;
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • передача номінального струму можлива при температурі в приміщенні 40 ° C.
Серія MEDIUM RATING (MR)

Серія Trolley System (TS-MTS)

Шинопроводи на струми від 63 до 250 A для живлення рухливих електроприймачів, таких як мостові крани, електроталі, конвеєри тощо.

Основні переваги серії TS / MTS:

  • швидкий електромонтаж за допомогою сполучних клем;
  • широкий вибір елементів кріплення;
  • можливість створення прямих і вигнутих трас (вигин траси виконується тільки в горизонтальній площині);
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • передача номінального струму можлива при температурі в приміщенні 40 ° C;
  • випускаються в виконаннях 3К + Н + З (5 провідників) на номінальний струм 63-70- 110-150 A і 3К + З (4 провідника) тільки на номінальний струм 250 A; стандартне навантаження - трифазні електродвигуни.
Серія TROLLEY SYSTEM (TS-MTS)

Серія Super Compact (SCP)

Шинопроводи на струми від 630 до 6300 A надкомпактного розміру мають високу стійкість до короткого замикання, крім того, дозволяють зменшувати падіння напруги в ланцюзі і забезпечують живленням потужні навантаження навіть в обмеженому робочому просторі. Застосовуються для розподілу електроенергії високої потужності, а також для її поверхового розподілу. Серія використовується в сфері послуг, промисловому і комерційному секторі (заводи, банки, торгові та бізнес-центри, лікарні тощо).

Основні переваги серії SCP:

  • стандартне виконання: для струмів від 630 до 5000 А - з провідниками з алюмінієвого сплаву, для струмів від 800 до 6300 А - з мідними провідниками.
  • низький повний опір;
  • в серію SCP входить велика кількість відвідних блоків на струми від 63 до 1250 А, що дозволяють забезпечувати живленням і захищати різні навантаження (якщо встановити всередині блоку запобіжники, модульні автоматичні вимикачі в литому корпусі, вимикачі з електроприводом);
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • здатність передавати номінальний струм при температурі 40 ° C, а не при 35 ° C, як вимагає стандарт.
Серія SUPER COMPACT (SCP)

Серія LB Plus

Шинопроводи на струми 25, 40 і 63 А.

Освітлення та розподілення електроенергії. Два виконання: Тип А (LBA) відстань між кронштейнами підвісу складає 3 м, а для виконання Тип B (LBB) - 7 м. Ступінь захисту IP 55. Нові відвідні блоки на струми 10, 16 і 25 А, установка яких стала швидшою і безпечною. Точки відведення забезпечені невипадаючими кришками, що не зміщуються при монтажі шинопроводів. Конструкційні характеристики цих шинопроводів дозволяють застосовувати їх для вирішення широкого кола завдань: торгові центри, універмаги, офіси; склади, спортзали, підземні парковки; лікарні, лабораторії; майстерні, виробничі приміщення.

Серія LB PLUS

Серія LB Plus Data

Шинопроводи на струми 25, 40 і 63 А.

Призначені для управління освітленням в громадських і промислових будівлях. Можуть використовуватися спільно з рішеннями BTicino з управління освітленням за допомогою протоколів DALI і 1-10 В. Серія LB Plus Data скорочує енергоспоживання системи штучного освітлення (до 75% відповідно до UNI EN 15193) завдяки автоматичному управлінню. Скорочення витрат на управління і обслуговування системи освітлення, а також на оплату електроенергії забезпечує окупність інвестицій в період від 6 місяців до 5 років. За допомогою LB PLUS DATA гарантується відповідність вимогам директив ЄС з енергоефективності новозбудованих або реконструйованих будівель. Шинопроводи LB PLUS DATA мають нові відвідні блоки, які використовуються для підключення світильників і різних пристроїв управління освітленням.

Серія LB PLUS DATA

Серія Minisbarre (MS)

Шинопроводи на струми 63, 100 і 160 А.

Серія компактних шинопроводов середньої потужності для розподілу електроенергії малої і середньої потужності.

Основні переваги серії MS:

  • простота, швидкість і гнучкість проектування та монтажу ліній живлення;
  • висока міцність;
  • відвідні коробки з можливістю установки до 16 DIN модулів;
  • відповідність стандарту МЕК 61439-6;
  • передача номінального струму можлива при температурі в приміщенні 40 ° C;
  • вогнестійкість шинопровода в зборі відповідає вимогам стандарту МЕК 60332-3.
Серія MINISBARRE (MS)

Шинопроводи RCP IP68 з литою ізоляцією

Нові шинопроводи RCP з литою ізоляцією на номінальний струм від 630 до 6300 А і ступенем захисту IP68 є повнофункціональним рішенням для передачі електроенергії на великі струми. Алюмінієві і мідні провідники шинопроводів повністю залиті особливим складом, що забезпечує високу механічну міцність і повну електричну ізоляцію. Шинопроводи RCP IP 68 з литою ізоляцією призначені в основному для зовнішньої установки в умовах підвищеної вологості, в корозійних і соляних середовищах, а також в умовах небезпеки тимчасового занурення в воду.

Шинопроводи RCP IP68 з литою ізоляцієюa

Підписка на розсилку новин

Отримати останню інформацію