У портфоліо систем активного охолодження входить обладнання на основі H2O (вода) і DX (холодоагент).
Legrand пропонує повну лінійку внутрішньорядних кондиціонерів повітря, холодопродуктивністю від 4,5 кВт до 50 кВт. Кондиціонери встановлюються між серверними 19 "стійками, для забезпечення ефективної, гнучкої та надійної організації охолодження IT-обладнання як у великих центрів обробки даних, так і в невеликих серверних кімнатах. При спільному використанні з іншими продуктами з великого асортименту Legrand можна створити сучасне повнофункціональне рішення.
Останнім часом внутрішньорядні кондиціонери повітря серверних приміщень і ЦОД отримують все більш широке поширення. Таке охолодження має декілька фундаментальними переваг над традиційними системами охолодження з фальшпідлогами і кондиціонерами повітря комп'ютерних приміщень (CRAC).
Дотримуючись вимог європейських нормативів щодо ЦОД, Legrand приймає значні заходи щодо зниження енергоспоживання своєї продукції. Тому всі кондиціонери водяного охолодження H2O обладнані малоспоживчими вентиляторами з плавним регулюванням швидкості, інтелектуальними контролерами і оптимізованою системою організації внутрішніх повітряних потоків.
Пасивне охолодження - це сукупність рішень для розділення потоків гарячого і холодного повітря в шафах, у просторі серверної кімнати або білої кімнати центру обробки даних, для підвищення енергоефективності та холодопродуктивності, а також посилення надійності роботи IT обладнання. Розділяти повітряні потоки можна кількома способами: за допомогою холодних і гарячих коридорів або конструкцій із замкнутим циклом охолодження. У всіх випадках змішування теплого і холодного повітря додатково запобігається і на рівні шафи для більш ефективного охлаждення. Пропозиція Legrand по пасивному охолодженню включає в себе:
Система VED використовується як для окремо розташованих підлогових шаф, так і для шаф, встановлених у ряди. Ряди шаф можуть бути встановлені передньою стороною до лицьової сторони або передньою стороною до задньої сторони, що забезпечує свободу розміщення рядів шаф. Система VED видаляє тепле повітря з верхньої частини серверної шафи в повітропровід централізованої системи кондиціонування. Витяжний короб кріпиться до спеціально розробленої верхньої панелі серверної шафи. Телескопічна верхня частина короба легко вставляється в отвір у підвісну стелю. Ущільнювач, який входить до комплекту, забезпечує надійну герметизацію, навіть якщо стеля підвішена не зовсім горизонтально.
Холодні коридори - це рішення проблеми, з якою зіштовхуються центри обробки даних з моменту свого виникнення: як оптимізувати охолодження і енергоефективність за рахунок оптимального розподілу потоків теплого і холодного повітря в приміщенні «білої кімнати».
З конструкціями коридорів Next Generation Corridor і Free Standing Corridor компанія Legrand пропонує розраховані на майбутнє гнучкі і модульні рішення, можливості яких випереджають динаміку розвитку сучасних ЦОД. Minkels надає найкращі рішення для будь-якої ситуації. Їх вибір визначається необхідним ступенем гнучкості і тим, в якому будинку - існуючому, новозбудованому чи у реконструйованому - воно буде застосовуватися.
Вибір типу конструкції залежить від передбачуваної гнучкості її застосування в ЦОД і конструкції будівлі (існуючій, реконструйованій або у новобудові).
Вона може використовуватися з існуючою інфраструктурою ЦОД і шафами, вже встановленими на місці. Її компоненти монтуються зверху над шафами будь-яких виробників, усуваючи витоки повітря, що значно підвищує енергоефективність.
Система може використовуватися в нових будівлях, де потрібно рішення по оптимізації повітряних потоків, що відповідає вимогам власника ЦОД і його клієнтів.
Рішення вимагає мінімальних початкових інвестицій з подальшим нарощуванням в міру необхідності.
Кількість шаф у коридорі можна збільшувати з 1 до 40, при цьому буде підтримуватися необхідна герметичність.
Рішення може бути повністю інтегровано з іншими компонентами інфраструктури ЦОД: системами охолодження, розподілу живлення, пожежної сигналізації і пожежогасіння, спостереження, охоронної сигналізації, безперебійного живлення і тощо, а також з можливістю майбутнього розширення.
Вона також може використовуватися з існуючою інфраструктурою ЦОД і шафами, вже встановленими на місці. Її компоненти монтуються зверху на шафи будь-яких виробників, усуваючи витоки повітря, що значно підвищує енергоефективність.
Рішення може бути повністю інтегровано з іншими компонентами інфраструктури ЦОД: системами охолодження, розподілу живлення, пожежної сигналізації і пожежогасіння, спостереження, охоронної сигналізації, безперебійного живлення і т. д.
Ми пропонуємо широкий діапазон аксесуарів для системи пасивного охолодження і розподілу повітряних потоків: системи дахів, системи дверей, панельні стіни, освітлення LED.
Гнучкі енергоефективні рішення є оптимальним вибором для центрів різноманітних центрів обробки даних.