Висновки для підключення шин і наконечників.
Встановлені блоки допоміжних контактів (по 2 на контактор).
Додаткові блоки допоміжних контактів можуть встановлюватися на контактор праворуч або ліворуч.
Затискачі зі ступенем захисту IP 2X: гвинтові в апаратах на струми до 40 A, гвинтові або торцеві в апаратах на струми від 50 до 150 A.
Вбудовані допоміжні контакти.
Клеми живлення A1 і A2 (зверху і знизу).
Завдяки компактному розміру, контактори CTX³ MINI легко вбудовуються в щити управління і розподілу. Вони забезпечують комутацію двигунів, ланцюгів освітлення і обігрівальних приладів зі струмами до 16 А.
Гвинтові затискачі зі ступенем захисту IP 2X.
Вбудований допоміжний контакт (тільки в 3-полюсних апаратах).
Теплові реле RTX³ забезпечують захист електродвигуна від перевантажень, затяжного пуску і заклинювання ротора. Диференціальний механізм забезпечує захист в разі обриву однієї фази. Реле дуже просто встановлюються і приєднуються знизу прямо до контакторів CTX³.
Автоматичні вимикачі серії MPX³ пропонують розширені функції управління і захисту двигунів з номінальним струмом до 100 А, та випускаються в корпусах всього чотирьох типорозмірах.
Автоматичні вимикачі MPX³.
Затискачі зі ступенем захисту IP2X, MPX³ 32 гвинтові затискачі, MPX³ 63/100 торцеві затискачі.
Перекидні вимикачі-роз'єднувачі DCX-M розроблені відповідно до стандартів IEC/EN для застосування в електроустановках об'єктів цивільного будівництва та промислових підприємств. Компактний дизайн забезпечує економію простору всередині ПКУ і ВРУ.
Високі характеристики продукції досягаються завдяки:
Призначені для комутації ланцюгів під навантаженням.
Оснащуються запобіжниками для захисту від перевантаження і короткого замикання.
Розрив ланцюга з обох сторін запобіжника, 4 точки розриву на полюс. Положення рукоятки чітко вказує на комутаційне положення роз'єднувача.
Відповідають вимогам стандарту МЕК 60947-3.
Категорія застосування: AC-23A.
Вимикачі - роз'єднувачі, що забезпечують відключення під навантаженням.
Випускаються в двох версіях: