Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ і вимикачі навантаження DMX³-I випускаються в чотирьох типорозмірах і мають стандартну вимикаючу здатність: від 42 до 100 кА. Апарати даної серії випускаються на номінальні струми від 630 до 6300 А.
Повітряні автоматичні вимикачі DMX³ і вимикачі навантаження DMX³-I поставляються як у фіксованому, так і викотному виконанні.
Ви можете розширити можливості керування DMX³ за допомогою додаткових пристроїв: незалежного і мінімального розціплювачів, електродвигунних приводів і вмикаючих котушок. Всі додаткові пристрої легко фіксуються засувками всередині апарату при знятій лицьовій панелі.
Клеми Viking 3 є основою електромонтажної системи, в яку також входять накінечники Starfix і система маркування CAB 3. Завдяки оптимізованим розмірами, простоті фіксації на монтажній рейці і універсальним торцевим кришкам, клеми нової серії Viking 3 дуже легко і зручно встановлювати, підключати і маркувати.
Модульні автоматичні вимикачі серії DX³ від Legrand є втіленням найсучасніших технологій. У модельний ряд входять апарати на струми до 125 А, придатні для використання в житловому, комерційному та промисловому секторах, де необхідне поєднання високої надійності, селективності і безпеки.
Модельний ряд джерел безперебійного живлення (ДБЖ) Legrand включає одно та трифазні пристрої, які розрізняються по архітектурі: стандартні і модульні. Пропозиція поширюється на всі сфери застосування і гарантує високий рівень продуктивності по потужності і часу автономної роботи. ДБЖ Legrand дозволяють отримати оптимальне рішення для будь-якого завдання.
ПКРП допомагають уникнути втрат електроенергії, підвищити ефективність і безпеку роботи обладнання. Енергоефективне обладнання Legrand може застосовуватися як індивідуально, так і в форматі комплексних рішень.
Активний фільтр безперервно генерує компенсаційний струм, зменшуючи гармоніки для усунення гармонічних спотворень та відновлення синусоїдальної форми струму.
Час реагування менше 300 мкс дозволяє активному фільтру підвищувати якість електроенергії в режимі реального часу, щоб запобігати можливому пошкодженню обладнання. Активний фільтр суттєво зменшує гармоніки струму, а також компенсує реактивну потужність.
Переваги активного фільтра при паралельному підключенні до основного джерела живлення:
Металеві моноблочні шафи Altis IP 55 — IK 10, збірні металеві шафи Altis IP 55 — IK 10, силові розподільні і 19" шафи Altis, моноблочні IP 66 і збірні IP 66 шафи Altis inox — IK 10.
Широкий вибір розподільних щитків і шаф до 6300 А. Серія адаптована для найскладніших проектів, завдяки досконалості конструкції і широкому асортименту комплектуючих. Стильний зовнішній вигляд поєднується з високою захищеністю від пилу і вологи (до IP 55).
У нашому асортименті представлені: