-
Номінальна напруга
-
Перетин жили
-
Форма корпуса
-
Номінальний струм
-
Прозорий
-
З вилкою для AUS (AS / NZS 3112) (тип I)
-
Номінальний струм
-
Прозорий
-
Матеріал
-
Кількість штепсельних розеток євростандарту
-
Кількість штепсельних розеток євростандарту
-
З вилкою для BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (тип F)
-
З вилкою для BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (тип F)
-
Матеріал
-
Кількість штепсельних розеток євростандарту
-
Вид/марка матеріалу
-
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO
-
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO
-
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO
-
Кількість штепсельних розеток із заземленням
-
Кількість штепсельних розеток із заземленням
-
Кількість штепсельних розеток із заземленням
-
Кут підключення
-
Кут підключення
-
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні
-
Спосіб підключення
-
Поверхня
-
Модель/Виконання
-
Модель/Виконання
-
З вилкою для FR (штекер заземлення) (тип E)
-
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin)
-
Підходить для штирьового виводу захисного контакту
-
Number of socket outlets French standard type E
-
З вилкою для UK / HK (BS 1363) (G)
-
З вилкою для UK / HK (BS 1363) (G)
-
З вилкою для IT (S/P 11)
-
Кількість розеток типу Bipasso (Італія)
-
З вилкою для IT (S/P 17) (тип L)
-
Кількість розеток Типу P11 (Італія)
-
З вилкою для USA/CA/CN (NEMA 1-15) (тип A)
-
Кількість розеток Типу P17 (Італія)
-
З вилкою для USA/CA/CN (NEMA 5-15) (тип B)
-
Тип шини
-
Кількість розеток NEMA
-
Кількість USB-портів
-
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13
-
Кількість полюсів
-
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15
-
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23
-
Тип поверхні
-
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25
-
Номінальний струм
-
Номінальний струм
-
Тип поверхні
-
Диференційне реле (ПЗВ)
-
RAL-номер (аналогічний)
-
Кількість універсальних мультістандартних розеток
-
Захист від перенапруги
-
Фільтр захисту від перешкод
-
Кількість інших штепсельних розеток
-
Кількість USB-роз'ємів
-
Compatible with Apple HomeKit
-
С кришкою
-
Compatible with Google Assistant
-
Compatible with Amazon Alexa
-
Доступна підтримка IFTTT
-
З вимикачем живлення
-
Довжина живильного проводу
-
З центральною вставкою
-
Поворотний кут центральної вставки
-
For heavy conditions according to VDE
-
For heavy conditions according to VDE
-
Ширина
-
Ширина
-
Ширина
-
Ширина
-
Ширина
-
Ширина
-
Висота
-
Висота
-
Висота
-
Висота
-
Висота
-
Висота
-
Глибина
-
Глибина
-
Глибина
-
Глибина
-
Глибина
-
Глибина
-
Глибина
-
Глибина
-
Ударостійкість
-
Ступінь захисту IP
-
Ступінь захисту IP
-
Ступінь захисту IP
-
Робоча температура
-
Робоча температура
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Тип напруги
-
Номінальна напруга
-
Частота
-
Колір
-
Колір
-
Колір
-
Колір
-
Колір
-
Номер кольору Ral
-
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2)
-
Антибактеріальний
-
Спосіб приєднання
-
Terminals capacity
-
Connected object
Розетка 3x2к+З Алюміній
без ПДВ
Вилка 2к+З Біла З Ричагом
без ПДВ
Вилка 2к+З Чорна З Ричагом
без ПДВ
З'єднувач 2к+З Чорний
без ПДВ
З'єднувач 2к+З Чорний
без ПДВ
Вилка 2к+З Чорна
без ПДВ
Розетка 2к+З 16а Біла
без ПДВ
Розетка 2к+З 16а Сіра
без ПДВ
Вилка 2к+З Біла
без ПДВ
Вилка 2к+З Чорна
без ПДВ
Вилка 2к+З 16а Сіра
без ПДВ
Адаптер Французський Стандарт
без ПДВ
Адаптер Британський Стандарт
без ПДВ
Вилка 2к+З 16а Чорна
без ПДВ
Вилка 2к+З Біла
без ПДВ
Вилка 2к 16а Біла
без ПДВ
Вилка 2к 16а Чорна
без ПДВ
Вилка 2К+З 16А прямий ввід Чорна
без ПДВ
Вилка 2К+З 16А бічний ввід Чорна
без ПДВ
Вилка 2к+З 16а Прям Ввод Біла
без ПДВ
Вилка 2к+З 16а Нижн Ввод Біла
без ПДВ
З'єднувач 2к+З Білий
без ПДВ
З'єднувач 2к 6а Білий
без ПДВ
Вилка 2к 16а Чорна
без ПДВ