Авар.Лампа 6м 1 Год 1,3w
Bticino
Авар.Лампа 6м 1 Год 1,3w
АРТ. L4386/1
EAN номер..
8012199448404
7,509.86
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Монтаж на поверхню / Вбудований монтаж |
---|---|
Придатний для маркування | Наклейка |
Тип маркування | Одностороння |
Пристрій контролю | Тестова кнопка |
Suitable for continuous circuit | Так |
З підключенням до пульту дистанційного перемикача | Немає |
Система живлення | Централізована (центральна батарея) |
Джерело світла | Інші |
З джерелом світла | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Інші |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір корпусу | Антрацит |
Матеріал плафона / розсіювача | Інші |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Клас захисту від ураження електричним струмом | II |
Максимальна потужність | 1.3 W |
Номінальний світловий потік відповідно до IEC 62722-2-1 | 5 lm |
Відстань розпізнавання | 2 m |
---|---|
Час аварійної роботи з | 1-1 h |
Ширина | 44 mm |
Висота / глибина | 67.5 mm |
Довжина | 131.5 mm |
Глибина вбудовування | 120.5 mm |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Пустотіла підлога |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 92 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ