Перейти до основного вмісту
Logo print

Авт.вимикач 2П 13A DC 800В 4м

Legrand

Авт.вимикач 2П 13A DC 800В 4м

АРТ. 414427 EAN номер.. 3245064144278

Автоматичний вимикач постійного струму 800 В =, номінальний струм, In: 13 А, кількість захищених полюсів: 2, кількість модулів: 4

3,741.62 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Глибина вбудовування 44 mm
Характеристика спрацьовування B
Кількість полюсів 2
Кількість захищених полюсів 2
Номінальний струм 13 A
Номінальна напруга 800 V
Номінальна напруга ізоляції Ui 1000 V
Номінальна імпульсна напруга 8 kV
Тип напруги DC
Flush-mounted installation Так
З комутованим нейтральним провідником Немає
Ступінь забруднення 2
Можлива додаткова комплектація Так
Кількість модулів 2
Ступінь захисту IP IP20
Вибухозахищені Немає
Ширина 70.8 mm
Висота 88 mm
Глибина 76 mm
Ударостійкість IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top
Terminal marking indication Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Connection type Cable
З полем для напису Так
Спосіб монтажу DIN rail

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE03447AC.pdf pdf (1.39 Mo)
Технічний опис
F01283EN-02.pdf pdf (0.27 Mo)
1 документи
Autocad 3D
414424.dwg dwg (0.21 Mo)