Автоматичний вимикач з диференційним захистом DPX³ 250 4п 100А 50кА
DPX3 250
Legrand
Автоматичний вимикач з диференційним захистом DPX³ 250 4п 100А 50кА
АРТ. 420285
EAN номер..
3245064202855
Диференційний автоматичний вимикач в литому корпусі DPX³ 250 з термомагнітним розчіплювачем, стаціонарне виконання, відключаюча здатність 50 кА (400 В~), 4 полюса, 100А 0
33,225.45
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu | 100 A |
---|---|
Номінальна напруга | 220-690 V |
Номінальна гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400 В, 50 Гц | 50 kA |
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження | 80-100 A |
Регулювання короткочасної затримки спрацьовування розчеплювача коротк. замикання | 500-1000 A |
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання | 500-1000 A |
Конструкція приладу | Вбудований пристрій стаціонарного виконання |
Вбудований захист від замикань на землю | Так |
Тип приєднання головного електричного ланцюга | Гвинтове з'єднання |
Підходить для монтажу на DIN-рейку | Так |
Монтаж на DIN-рейку | Так |
Кількість допоміжних розмикаючих контактів | 1 |
Кількість допоміжних перемикаючих контактів | 1 |
Є покажчик розчеплення | Так |
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги | Так |
Кількість полюсів | 4 |
Вид приєднання головного електричного ланцюга | Передній бік |
---|---|
Тип елемента керування | Перекидна рукоятка |
Комплектний пристрій з блоком захисту | Так |
Вбудований моторний привід | Немає |
Моторний привід опціонально | Так |
Ступінь захисту IP | IP30 |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
IEC code (Pack1) | CR1616 |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 2 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 1.1 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Документація
8 документи
Навчальні документи
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
Інструкція з використання
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
2 документи
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення
ВИБРАТИ ДІЮ