Перейти до основного вмісту
Logo print

Автоматичний вимикач з диференційним захистом DPX³ 250 4п 40А 25кА

DPX3 250 Legrand

Автоматичний вимикач з диференційним захистом DPX³ 250 4п 40А 25кА

АРТ. 420322 EAN номер.. 3245064203227

Диференційний автоматичний вимикач в литому корпусі DPX³ 250 з електронним розчіплювачем, стаціонарне виконання, відключаюча здатність 25 кА (400 В~), 4 полюса, 40А 0

46,952.03 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 40 A
Номінальна напруга 220-690 V
Номінальна гранична найбільша вимикаюча здатність Icu при 400 В, 50 Гц 25 kA
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження 16-40 A
Регулювання короткочасної затримки спрацьовування розчеплювача коротк. замикання 24-400 A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання 24-400 A
Конструкція приладу Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Вбудований захист від замикань на землю Так
Тип приєднання головного електричного ланцюга Гвинтове з'єднання
Підходить для монтажу на DIN-рейку Так
Монтаж на DIN-рейку Так
Кількість допоміжних розмикаючих контактів 1
Кількість допоміжних перемикаючих контактів 1
Є покажчик розчеплення Так
З вбудованим розчеплювачем мінімальної напруги Так
Кількість полюсів 4
Вид приєднання головного електричного ланцюга Передній бік
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Комплектний пристрій з блоком захисту Так
Вбудований моторний привід Немає
Моторний привід опціонально Так
Ступінь захисту IP IP30
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR1616
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 2
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 1.1 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

9 документи
Навчальні документи
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
Y4268D.pdf pdf (3.71 Mo)
Технічний опис
Технічний посібник
Інструкція з використання
Y4263F.pdf pdf (0.91 Mo)
Інструкція з використання
Y4320C.pdf pdf (3.69 Mo)
Інструкція з використання
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 документи
Autocad 3D
420329.dwg dwg (0.22 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-67669A1 (0.62 Mo)
2 документи
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення