Автомат Захисту 2пп. 6а 1м
Bticino
Автомат Захисту 2пп. 6а 1м
АРТ. L4301/6
EAN номер..
8012199030814
2,007.47
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина вбудовування | 33.5 mm |
---|---|
Характеристика спрацьовування | C |
Кількість полюсів | 1 |
Кількість захищених полюсів | 1 |
Номінальний струм | 6 A |
Номінальна напруга | 230 V |
Частота | 50-60 Hz |
Клас струмообмеження | 1 |
З комутованим нейтральним провідником | Так |
Кількість модулів | 21.9 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Температура навколишнього середовища при експлуатації з | -5-50 °C |
Перетин підкюченного однодротяного провода | 2.5-2.5 mm² |
Ширина | 22 mm |
Висота | 44 mm |
Глибина | 44.5 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Колір | Антрацит |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |