Адаптер на 2 модуля для кріплення механізмів Mosaic горизонтально з поворотом на 90° (для Snap-On колон і міні-колон)
Columns & Mini Columns LG
Legrand
Адаптер на 2 модуля для кріплення механізмів Mosaic горизонтально з поворотом на 90° (для Snap-On колон і міні-колон)
АРТ. 653079
EAN номер..
3414971195141
90.12
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Інші |
Документація
1 документи
Технічний опис
14 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ