Аксесуар для захисту від дощу для зовнішнього блоку Linea 3000 домофона
Bticino
Аксесуар для захисту від дощу для зовнішнього блоку Linea 3000 домофона
АРТ. 343051
EAN номер..
8005543565223
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Material Front | Алюміній |
---|---|
Front plate height | 205 mm |
Front plate width | 122 mm |
Глибина вбудовування | 46 mm |
Спосіб монтажу | Відкритої установки |
Технологія монтажу | Інші |
Колір | Срібло |
Ступінь захисту IP | IP54 |
Ударостійкість | IK07 |
---|---|
Робоча температура | -15-50 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Not applicable |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Not applicable |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ