Актив.Пр-Iй4реле Д/Терморег
MyHomeUp
Bticino
Актив.Пр-Iй4реле Д/Терморег
АРТ. F430/4
EAN номер..
8012199667706
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 0 |
Вихідна потужність | 3.2 W |
С- навантаження/ємністне навантаження | Немає |
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 4 |
Максимальний комутаційний струм | 4 A |
Номінальний струм | 4 A, 0.009-4 A |
Номінальна напруга | 18-240 V |
Можливість підключення різних фаз | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Modular expandability | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ширина | 36 mm |
Висота | 105 mm |
Глибина | 31 mm |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -25-75 °C |
Тип напруги | AC/DC |
Terminal marking indication | Так |
Тип навантаження | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Number of distribution blocks | 4 |
З полем для напису | Немає |
Fitted with USB plug | Немає |
Addressable | Так |
Connected object | Немає |
Product use function | Thermal comfort management |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ