Актуатор DIN 2канала 0-10V bus
MyHomeUp
Bticino
Актуатор DIN 2канала 0-10V bus
АРТ. F430V10
EAN номер..
8005543505304
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 2 |
Місцеве керування/ручне керування | Так |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
Кількість цифрових входів | 0 |
С- навантаження/ємністне навантаження | Немає |
---|---|
Максимальна кількість перемикаючих контактів | 0.001 |
Номінальний струм | 0.001 A |
Номінальна напруга | 0-10 V |
Можливість підключення різних фаз | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Modular expandability | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Connected object | Немає |
Product use function | Thermal comfort management |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ