Акумулятор Для L4384/1
Bticino
Акумулятор Для L4384/1
АРТ. L4784/1
EAN номер..
8012199450469
925.89
/
штука
Товарів в упаковці
3 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Size indication | Інші |
---|---|
Модель/Виконання | Nickel cadmium |
Номінальна напруга | 2.4 V |
Потужність | 600 mAh |
IEC indication | Інші |
Other indications | Інші |
Довжина | 15 mm |
Height including pole | 55 mm |
Ширина | 29 mm |
Battery pack | Так |
Пластиковий корпус | Так |
Температура навколишнього середовища | 40-40 °C |
---|---|
Suitable for rapid charger | Немає |
Маса | 46.5 g |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Пустотіла підлога |
Number of Pack 1 | 1 |
Кількість батарейок | 1 |
Single Element weight (Pack1) | 46 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ