Ах.вык.45А с неон.рамк белый
Bticino
Ах.вык.45А с неон.рамк белый
АРТ. HD4019
EAN номер..
8012199988153
2,292.81
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Система монтажу | Перемикач 2-полюсний |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша/Кнопка |
Компонування/Тип комплектації | Модульний пристрій для внутрішніх комутаційних пристроїв |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Зворотно-натискний | Немає |
Кількість виконавчих клавіш | 1 |
Спосіб монтажу | Модульна рамка |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
З монтажною панеллю | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Colour of switch operator | Білий |
З полем для напису | Ні |
Освітлення | Так |
Функціональне освітлення | Інші |
Тип підсвічування | Інші |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | Недоступна |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 45 A |
Комутований струм люмінесцентних ламп | 45 AX |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Heating switch | Немає |
Перемикач пральної машини | Так |
Ширина пристроя | 77 mm |
Висота пристрою | 115 mm |
Глибина пристрою | 32.8 mm |
Глибина вбудовування | 32.8 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ