Багатофункціональні Траверси L
Legrand
Багатофункціональні Траверси L
АРТ. 048028
EAN номер..
3245060480288
Перфорований траверс Комплект з 2 багатофункціональних траверсів, для шаф Altis шириною/висотою/глибиною 1000 мм
3,191.48
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Кріпильний профіль |
---|---|
Ширина | 32 mm |
Висота | 42 mm |
Глибина | 906 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ