Перейти до основного вмісту
Logo print

Багатофунк. Тижневий Електронний Таймер 24В 2канала 2мод

Legrand

Багатофунк. Тижневий Електронний Таймер 24В 2канала 2мод

АРТ. 412643 EAN номер.. 3245064126434

Багатофункціональний тижневий таймер З електронним дисплеєм, 2 виходи, 16 A, 24 В ~, 2 модуля

6,524.30 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу DIN rail
Кількість каналів 2
Напруга живлення 24-24 V
Тип напруги / струму живлячої напруги AC/DC
Частота напруги живленя 50-60 Hz
Запас ходу в роках 5
Точність ходу за добу 0.1 s
Текстові підказки на дисплеї Так
Зовнішнє програмування Так
Комплектрується картою пам'яті Немає
60 хв програма Немає
24-годинна програма Так
Тижнева програма Так
Річна програма Так
Програмування святкових днів Так
Імпульсна програма Немає
Циклічна програма Так
Астропрограма Немає
Випадковий вибір програми Так
Лічильник годин Так
Синхронізація з мережею живлення Так
Кварцеве Так
Радіокерований Немає
Радіокерований (DCF77) Немає
GPS (глобальна система позиціонування) Немає
Тип контакту Перемикаючий контакт (NO/NC)
Найкоротший час перемикання каналу 1 0.01666 min
Кількість слотів пам'яті 56
Автоматичний перехід на зимовий/літній час Так
Ручне управління Так
Зовнішній конопковий/імпульсний вхід Немає
Попередній вибір перемикання Так
Номінальний комутаційний струм при 250 В змінного струму AC 16 A
Перемикаючий контакт безпотенціальний Так
Ступінь захисту IP IP20
Кількість модулів 2
Ширина 35.6 mm
Висота 83 mm
Глибина 60 mm
Contains Batteries and/or Accumulator Так
IEC code (Pack1) CR2477
Battery ou Accumulator (Pack1) Battery (not rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 1
Кількість батарейок 1
Single Element weight (Pack1) 11 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Документація

1 документи
Інструкція з використання
292556GB-03.pdf pdf (1.18 Mo)