Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 105 Ач, 2 линейки АКБ
Empty Battery Cabinet
Legrand
Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 105 Ач, 2 линейки АКБ
АРТ. 310968
EAN номер..
3414971254299
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 1200 mm |
Висота | 1900 mm |
Глибина | 900 mm |
Робоча температура | 0-25 °C |
---|---|
Storage temperature | -20-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ