Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 41 Ач, 1 линейка АКБ
Empty Battery Cabinet
Legrand
Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 41 Ач, 1 линейка АКБ
АРТ. 310673
EAN номер..
3414971254176
Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 41 Ач, 1 линейка АКБ 800x900x1900 253 кг БШ для 60-62 шт. АКБ 41 Ач, 1 линейка АКБ
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 800 mm |
Висота | 1900 mm |
Глибина | 900 mm |
Робоча температура | 0-25 °C |
---|---|
Storage temperature | -20-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
IEC code (Pack1) | Not applicable |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ