Блок живлення 6 модулів з вхідною напругою 110 – 240ВА, вихідна напруга 27 В=
MyHOME_Up
Bticino
Блок живлення 6 модулів з вхідною напругою 110 – 240ВА, вихідна напруга 27 В=
АРТ. E56
EAN номер..
8005543693629
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Спосіб монтажу | DRA (DIN-rail adapter) |
Кількість модулів | 6 |
Зі світлодіодним дисплеєм | Немає |
Максимальний вихідний струм | 1200 mA |
Вторинна напруга | 27 V |
Ширина | 105 mm |
Висота | 90 mm |
Глибина | 65 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -10-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Тип напруги | AC/DC |
Номінальна напруга | 110-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Так |
Колір | Сірий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Connected object | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ