Блок Захисту
Bticino
Блок Захисту
АРТ. PLT1
EAN номер..
8014496125583
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Функціональне призначення | Controlling |
---|---|
Технологія монтажу | System independent |
Виконання інтерфейсу | KNX |
Спосіб монтажу | DIN rail |
Ширина | 35 mm |
Висота | 105 mm |
Глибина | 31 mm |
Кількість модулів | 1 |
Ударостійкість | Інші |
---|---|
Ступінь захисту IP | Інші |
Робоча температура | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Колір | Білий |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Addressable | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ