Вивід Кабеля З Затиском
Legrand
Вивід Кабеля З Затиском
АРТ. 069848
EAN номер..
3245060698485
Plexo Вивід кабеля (вбудований) 1-пост, ІР55, ІК08 із затискачем для кабелю (діам. 5-13 мм), колір Сірий ІР55, ІК08, колір Сірий
645.67
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
---|---|
Клеми | 3x2.5 мм² |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Сірий |
---|---|
RAL-номер (аналогічний) | 7016 |
Підходить для ступеня захисту IP | IP55 |
Ударостійкість | IK08 |
Антибактеріальний | Немає |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ