Перейти до основного вмісту
Logo print

Вилка Силова 3к+Н+З 32а

Legrand

Вилка Силова 3к+Н+З 32а

АРТ. 055807 EAN номер.. 3245060558079

Вилка пластикова 3К+Н+З, 32 А, вихід кабелю збоку, колір: слонова кістка

1,056.53 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Ступінь захисту IP IP20
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Спосіб підключення Гвинтова клема
Колір Білий
For heavy conditions according to VDE Немає
Ширина 42 mm
Висота 105 mm
Глибина 95 mm