Перейти до основного вмісту
Logo print

Вилка Plexo Ip44 2к+З 20а

Legrand

Вилка Plexo Ip44 2к+З 20а

АРТ. 055632 EAN номер.. 3245060556327

Plexo Вилка 20A, 2K+З, 400В ~, IP44, IK08, колір Сірий 20A, 2K+З, 400В ~, IP44, IK08

580.74 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Ступінь захисту IP IP20
Кут підключення Похилий (-а) / кутовий (-а)
Спосіб підключення Гвинтова клема
Колір Сірий
For heavy conditions according to VDE Немає