Перейти до основного вмісту
Logo print

Вилка Plexo Ip44 3к+Н+З 20а

Legrand

Вилка Plexo Ip44 3к+Н+З 20а

АРТ. 055637 EAN номер.. 3245060556372

Вилка пластикова Plexo 3K+Н+З, 20A, 400В , IP44, колір: сірий

732.35 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Ступінь захисту IP IP20
Кут підключення Похилий (-а) / кутовий (-а)
Спосіб підключення Гвинтова клема
Колір Сірий
For heavy conditions according to VDE Немає
Глибина 122 mm