Вил. HypraIP67 2К+З 250v16A
Legrand
Вил. HypraIP67 2К+З 250v16A
АРТ. 053932
EAN номер..
3245060539320
Пряма вилка Hypra IP 66/67-55, 2К+3, побутове призначення, 16 А, 250 В~, пластик
875.58
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 16 A |
---|---|
Кількість полюсів | 3 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 200-250 В (50+60 Гц) синя |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 6 h |
Маркувальне забарвлення | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP67 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Захист від перекручування |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ