Вил.Hypra IP44 3K+З 230v 16A
Legrand
Вил.Hypra IP44 3K+З 230v 16A
АРТ. 052053
EAN номер..
3245060520533
Пряма вилка Hypra IP 44, 3К+3, 16 А, 200-250 В~, гума
1,556.48
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 16 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 200-250 В (50+60 Гц) синя |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 9 h |
Маркувальне забарвлення | Синій |
Номер кольору Ral | 5005 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP44 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Захист від перекручування |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Гума |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Договір
OC / CB-FR_710635/A1
(0.72 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ