Вил.Hypra IP67 3K+З 440v 32A
Legrand
Вил.Hypra IP67 3K+З 440v 32A
АРТ. 052946
EAN номер..
3245060529468
Пряма вилка Hypra IP 66/67-55, 3К+3, 32 А, 440 В~, пластик
2,626.43
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 32 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 380-415 В (50+60 Гц) червона |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 3 h |
Маркувальне забарвлення | Червоний |
Номер кольору Ral | 3000 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP67 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Захист від перекручування |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ