Вим.Д/Вент.3 Полож.Pro21
Legrand
Вим.Д/Вент.3 Полож.Pro21
АРТ. 775958
EAN номер..
3245067759585
Galea Life Вимикач поворотний для керування вентиляцією, 4-позиційний (0-1-2-3) 20А 250В~, кут повороту 45º (1Р+N) 20А 250В~
3,280.37
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Інші |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Кнопка поворотна |
Система монтажу | Комутаційна схема 0 - 1 - 2 - 3 |
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
Колір | Сірий |
Прозорий | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Номінальний струм | 20 A |
---|---|
Номінальна напруга | 250 V |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтаж за допомогою гвинтів |
Ширина | 71 mm |
Висота | 71 mm |
Глибина | 48 mm |
Глибина вбудовування | 38 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Terminals capacity | 4-4 mm² |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ