Перейти до основного вмісту
Logo print

Висувний люк на 2х4 модулі з монт. компл., алюміній

POP UP FURNITURE Legrand

Висувний люк на 2х4 модулі з монт. компл., алюміній

АРТ. 654015 EAN номер.. 3414971328303

Висувний розеточний блок Неукомплектовані, з комплектом для монтажу електроустановочних виробів в стіл, 2х 4 модуля, колір алюміній

5,680.02 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Прямокутник
Матеріал Алюміній
Колір Алюміній
Довжина 274 mm
Ширина 120 mm
Висота 5 mm
Глибина вбудовування 78 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає
Ступінь захисту IP IP30
Ударостійкість IK07
Робоча температура 15-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Попередньо підключена Немає
З полем для напису Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
Технічний опис
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)