Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, колір - білий
POP UP furniture LG
Legrand
Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, колір - білий
АРТ. 654001
EAN номер..
3414970966209
Висувний розеточний блок На 4 модуля Mosaic, з монтажним комплектом для кріплення до столу, білий
4,371.57
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Вбудований |
---|---|
Відкидний | Так |
Висувна | Немає |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Алюміній |
Колір | Білий |
Довжина | 142 mm |
Ширина | 120 mm |
Висота | 80 mm |
Глибина вбудовування | 78 mm |
---|---|
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість HDMI підключень | 0 |
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 0 |
Кількість аудіороз'ємів | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 5E | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 6 | 0 |
Захист від перенапруги | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ