Перейти до основного вмісту
Logo print

Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, колір - нержавіюча сталь

POP UP furniture LG Legrand

Висувний люк на 4 модулі з монтажним комплектом, колір - нержавіюча сталь

АРТ. 654000 EAN номер.. 3414970966186

Висувний розеточний блок На 4 модуля Mosaic, з монтажним комплектом для кріплення до столу, нержавіюча сталь

4,786.52 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Прямокутник
Матеріал Алюміній
Колір Нержавіюча сталь
Довжина 142 mm
Ширина 120 mm
Висота 80 mm
Глибина вбудовування 78 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F02394EN-03.pdf pdf (1.39 Mo)
Інструкція з використання
LE09452AA-03.pdf pdf (2.38 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-654000-001-002.stp ifc (1.91 Mo)