Волоконно-оптична розетка - Програма Mosaic - 2 x LС - з'єднання ''push-pull' - 2 модуля - білий
MOSAIC
Legrand
Волоконно-оптична розетка - Програма Mosaic - 2 x LС - з'єднання ''push-pull' - 2 модуля - білий
АРТ. 078618
EAN номер..
3245060786182
Mosaic Оптична розетка з дуплексним адаптером LC Призначена для підключення двох оптичних волокон з встановленими коннекторами, з'єднання 'push-pull ", 2 модуля, колір білий
1,479.02
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
With bus/coupling | Немає |
Number of buses/couplings | 2 |
Тип роз'єму | LC |
Колір | Бежевий |
Центральна пластина | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З текстовим полем | Так |
Cable strain relief | Немає |
Wire stock | Немає |
---|---|
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ | Shutter |
Ширина пристроя | 45.05 mm |
Глибина пристрою | 32.1 mm |
Висота пристрою | 45.05 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP21 |
Робоча температура | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Так |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ