Перейти до основного вмісту
Logo print

Волоконно-оптична розетка - Програма Mosaic - 2 x LС - з'єднання ''push-pull' - 2 модуля - білий

MOSAIC Legrand

Волоконно-оптична розетка - Програма Mosaic - 2 x LС - з'єднання ''push-pull' - 2 модуля - білий

АРТ. 078618 EAN номер.. 3245060786182

Mosaic Оптична розетка з дуплексним адаптером LC Призначена для підключення двох оптичних волокон з встановленими коннекторами, з'єднання 'push-pull ", 2 модуля, колір білий

1,479.02
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
With bus/coupling Немає
Number of buses/couplings 2
Тип роз'єму LC
Колір Бежевий
Центральна пластина Немає
З накладною рамкою Немає
З текстовим полем Так
Cable strain relief Немає
Wire stock Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ Shutter
Ширина пристроя 45.05 mm
Глибина пристрою 32.1 mm
Висота пристрою 45.05 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP21
Робоча температура -40-85 °C
Storage temperature -40-85 °C
Антибактеріальний Немає
З полем для напису Так

Документація

3 документи
Інструкція з використання
0064KC9-01.pdf pdf (1.38 Mo)
Технічний опис
F01280EN-03.pdf pdf (0.53 Mo)
Інструкція з використання
0064KC9-02.pdf pdf (1.16 Mo)