Продукція знята з виробництва
Вольтметр Аналоговий 0-500в
Legrand
Вольтметр Аналоговий 0-500в
АРТ. 004660
EAN номер..
3245060046606
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Діапазон вимірювання | 0-500 V |
---|---|
Трансформаторне включення | Так |
Клас точності | 0.015 |
Втрата потужності | 3 W |
Сертифікований | Так |
Тип напруги | AC/DC |
Модель/Виконання | DIN rail |
Модульне виконання | Так |
---|---|
Ширина | 70 mm |
Висота | 89.5 mm |
Кількість модулів | 4 |
Максимальне відхилення стрілки | 45 ° |
Система вимірювання | Інші |
Підсвітка шкали | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ