Перейти до основного вмісту
Logo print

Вставка оптична LC дуплекс високої щільності для 24 багатомодових волокон

LCS3 Legrand

Вставка оптична LC дуплекс високої щільності для 24 багатомодових волокон

АРТ. 032125 EAN номер.. 3414970961891

LCS³ Волоконно-оптичний блок Багатомодовий волоконно-оптичний блок, LC дуплексний блок високої щільності для 24 багатомодового волоконної оптики

2,630.55 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 24
With number of couplings/adapters 24
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Мультирежимний 50/125
APC-version Немає
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior LC-Duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу Інші
Висота 23 mm
Ширина 108.8 mm
Глибина 38.4 mm
Ударостійкість IK04
Ступінь захисту IP IP20
Робоча температура -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C
Terminal marking indication Немає
Попередньо підключена Немає
З полем для напису Немає
Fitted with door or cover Немає
Cable support Not applicable

Документація

7 документи
Інструкція з використання
LE11988AB.pdf pdf (12.32 Mo)
Технічний опис
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Технічний опис
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Технічний опис
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Інструкція з використання
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Інструкція з використання
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 документи
BIM файл
LC Duplex 24 fibers.rfa rfa (1.16 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01154-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)