Вставка оптична LC дуплекс для 6 багатомодових волокон
LCS3
Legrand
Вставка оптична LC дуплекс для 6 багатомодових волокон
АРТ. 032123
EAN номер..
3414970961853
LCS³ Волоконно-оптичний блок Багатомодовий волоконно-оптичний блок, LC дуплексний блок для 6 багатомодової волоконної оптики
1,000.22
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
---|---|
Спосіб монтажу | Інші |
Висота | 23 mm |
Ширина | 108.8 mm |
Глибина | 38.4 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Документація
8 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ