Вставка 6 Fo/Sc Мульти
Legrand
Вставка 6 Fo/Sc Мульти
АРТ. 033517
EAN номер..
3245060335175
1,478.81
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | Так |
With housing | Немає |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Fibre class | OM3 |
APC-version | Немає |
Type of connector external | SC |
---|---|
Type of connector interior | SC |
Колір | Бежевий |
Спосіб монтажу | Інші |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.8 mm |
Ширина | 111.6 mm |
Глибина | 28.4 mm |