Вікно Для Дверей
Legrand
Вікно Для Дверей
АРТ. 047684
EAN номер..
3245060476847
Оглядове вікно Для шаф Altis, 700х500 мм
45,947.55
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 500 mm |
---|---|
Висота | 700 mm |
Глибина | 42 mm |
---|
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ