Вeнтилятор на дах
Legrand
Вeнтилятор на дах
АРТ. 034809
EAN номер..
3245060348090
8,748.15
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Циркуляция вентиляторів | 0 |
---|---|
Установка в стіну | Немає |
Вентилятор знімний (висувний) | Немає |
Циркуляційний вентилятор | Немає |
Даховий вентилятор | Так |
З фільтром | Немає |
Ступінь захисту IP | IP23 |
Спосіб монтажу | Гвинтове кріплення |
---|---|
Підходить для установки 19-дюймової стійки | Немає |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Ширина | 400 mm |
Висота | 350 mm |
Глибина | 100 mm |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ