Гвинт з молотоподібною голівкою M8 27мм+гайка+стопорне кільце для алюмінієвих шинопроводів 800A VX130 100 шт.
Legrand
Гвинт з молотоподібною голівкою M8 27мм+гайка+стопорне кільце для алюмінієвих шинопроводів 800A VX130 100 шт.
АРТ. 404494
EAN номер..
3414970700827
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Сталь |
---|---|
Вид/марка матеріалу | Інші |
Поверхня | Гальванічно/електролітично оцинковані |
Метричний розмір різьблення | 8 |
Довжина | 27 mm |
---|---|
Ширина головки, | 20 mm |
Suitable for mounting rail | Так |