Датчик температури
Legrand
Датчик температури
АРТ. 310897
EAN номер..
3245063108974
Датчик температури Для прямого підключення до порту СОМ2 CS121 SK і SiteSwitch 4
12,747.92
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 70 mm |
Висота | 27 mm |
---|---|
Глибина | 70 mm |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
1 документи
Брошура
ВИБРАТИ ДІЮ