Продукція знята з виробництва
Датч.рухуПІЧ MOSAIC з нейт. Біл
INTER AUTO STAND ALONE APPAREILLAGE LG
Legrand
Датч.рухуПІЧ MOSAIC з нейт. Біл
АРТ. 078454
EAN номер..
3245060784546
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Датчик руху |
---|---|
Тип датчика | Пасивний інфрачервоний/ультразвуковий (двоходовий) |
З інтерфейсом DALI | Немає |
Постійний контроль світла | Так |
Керування клімат-контролем HVAC | Немає |
Примусове завершення роботи | Немає |
Зона для тварин | Немає |
Захист від підкрадання (заднє поле спостереження) | Так |
Background monitoring | Немає |
Можливість підключення до мережі | Немає |
Оптимальна висота установки | 1.2 m |
Моніторинг сходів | Так |
Перемичка / Шунтувальний перемикач | Немає |
Максимальна дальність бічна | 4 m |
Максимальний діапазон фронтальний | 10 m |
Діаметр ділянки виявлення на рівні підлоги | 8 m |
Підходить для бездротової передачі | Немає |
Дистанційне керування | Немає |
З пультом дистанційного управління | Немає |
Встановлюваний поріг спрацьовування | Так |
Регулювання порога спрацьовування по освітленості | Так |
З сигнальним пристроєм | Так |
Функція визначення оптимального значення яскравості | Немає |
Функція затемнення за допомогою механізму регулятора світла | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
---|---|
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP41 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип напруги | AC |
Частота | 47-63 Hz |
Номінальна напруга | 230-230 V |
Мінімальний час затримки на відключення | 5 s |
Максимальний час затримки на відключення | 30 min |
Кут огляду по горизонталі | 180-180 ° |
Поріг спрацьовування по освітленості | 5-1275 lx |
Максимальна комутаторна потужність (підключена потужність) | 1000 W |
Температура | -5-45 °C |
Максимальний пусковий струм | 8.5 A |
Керуючий струм | 8.5 mA |
Додатковий вхід | Немає |
Функція сигналу | Немає |
With acoustic sensor | Немає |
Ширина | 45 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 35 mm |
Глибина вбудовування | 35 mm |
З з'єднувальним проводом, кабелем | Немає |
Довжина кабелю живлення | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Auto switch | Так |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
BIM файл
1 документи
Договір
OC / CB-645761D
(0.38 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ