Перейти до основного вмісту
Logo print

Дах з вбудованим вентиляторним модулем - глибина 625 мм

LCS3 Legrand

Дах з вбудованим вентиляторним модулем - глибина 625 мм

АРТ. 446193 EAN номер.. 3414971174023
18,583.54 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Циркуляция вентиляторів 2
Робоча напруга від мережі змінного струму 50 Гц 230-230 V
Робоча напруга від мережі змінного струму 60 Гц 230-230 V
Номінальна напруга постійного струму 0-0 V
Тип напруги AC
Установка в стіну Немає
Вентилятор знімний (висувний) Немає
Циркуляційний вентилятор Так
Даховий вентилятор Так
З фільтром Немає
Об'ємне витрачання повітря, вільний потік (безканальна подача) 60 m³/h
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Так
Спосіб монтажу Гвинтове кріплення
Підходить для установки 19-дюймової стійки Немає
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9011
Ширина 600 mm
Висота 38 mm
Глибина 555 mm

Документація

1 документи
Технічний опис