Дбж Megaline 1,25kва
Legrand
Дбж Megaline 1,25kва
АРТ. 310350
EAN номер..
3245063103504
ДБЖ MegaLine 1,25kВА 1250ВА/875Вт, 23,5 кг, напруга на вході 184 В - 264 В при 100% навантаженні, на виході 230 В ± 1 %, 270 x 475 x 570 мм, однофазні модульні ДБЖ c подвійним перетворенням, VFI-111, німецький стандарт
85,922.07
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вхідна напруга | 184-264 V |
---|---|
Висота | 475 mm |
Ширина | 270 mm |
Глибина | 570 mm |
Маса | 23.5 kg |
Suitable for network-management | Так |
USV- technology | Online |
Тип конструкції | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Так |
Battery ou Accumulator (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Тип акумулятора (за хімічним складом) | Свинець , Lithium (battery or accumulator) |
Number of Pack 1 | 3 |
---|---|
Кількість батарейок | 1 , 1 |
Single Element weight (Pack1) | 2500 g |
Pack1 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
IEC code (Pack2) | CR2032 |
Battery ou Accumulator (Pack2) | Battery (not rechargeable) |
Number of Pack 2 | 1 |
Single Element weight (Pack2) | 3.3 g |
Pack2 Location | Product includes a battery |
Regulation Type (Pack2) | P : Portable (Standard format) |
Документація
3 документи
Білі папери
Технічний опис
Технічний посібник
ВИБРАТИ ДІЮ