Перейти до основного вмісту
Logo print

Дбж Megaline 5kва Rack Uk

Legrand

Дбж Megaline 5kва Rack Uk

АРТ. 310341 EAN номер.. 3245063103412

ДБЖ MegaLine однофазне 5kВА Rack UK 5000/3500Вт, 53 кг, напруга на вході 184 В - 264 В при 100% навантаженні, на виході 230 В ± 1 %, 266 x 483 x 582 мм, з подвійним перетворенням, VFI-111 (Rack-конфігурація), британський стандарт

200,484.76 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вхідна напруга 184-264 V
Висота 266 mm
Ширина 440 mm
Глибина 582 mm
Маса 53 kg
Suitable for network-management Так
USV- technology Online
Тип конструкції 482.6 mm (19 inch) device
Contains Batteries and/or Accumulator Так
Battery ou Accumulator (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Тип акумулятора (за хімічним складом) Свинець , Lithium (battery or accumulator)
Number of Pack 1 12
Кількість батарейок 1 , 1
Single Element weight (Pack1) 2500 g
Pack1 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack1) I : Industrial (not Portable)
IEC code (Pack2) CR2032
Battery ou Accumulator (Pack2) Battery (not rechargeable)
Number of Pack 2 1
Single Element weight (Pack2) 3.3 g
Pack2 Location Product includes a battery
Regulation Type (Pack2) P : Portable (Standard format)

Документація

2 документи
Білі папери
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Технічний посібник
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)